Menu Search

Soportes de gas con bloqueo 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 265.0 mm | 10.433 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Referencia de Essentra:

10537923

Número de pieza del fabricante:

1572682

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 232,8346 €
5 + 221,1986 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

232,83 €

1 x 232,8346 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud extendida 265.0 mm
Longitud del recorrido 100.0 mm
Diámetro del pistón compatible 28.0 mm
Medida de la rosca M8
Diámetro de la varilla 10.0 mm
Color Negro
Tipo Locking Gas Strut
Código de material 9402900000
Diámetro del tubo 28.0 mm
Tamaño de rosca de la varilla M10 x 1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros