10354254
1572678
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 116,4226 € |
| 5 + | 110,594 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud extendida | 165.0 mm |
|---|---|
| Longitud extendida | 6.496 in |
| Longitud del recorrido | 50.0 mm |
| Longitud del recorrido | 1.969 in |
| Diámetro del pistón compatible | 28.0 mm |
| Diámetro del pistón compatible | 1.102 in |
| Medida de la rosca | M10 x 1;M8 x 1.25 |
| Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.394 in |
| Longitud roscada | 13.0 mm |
| Longitud roscada | 0.512 in |
| Material del cilindro | Acero al carbono |
| Color | Negro |
| Tipo | Locking |
| Código de material | 9402900000 |
| Diámetro del tubo | 28.0 mm |
| Diámetro del tubo | 1.102 in |
| Tamaño de rosca de la varilla | M10 x 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar