Menu Search

Resorte de gas autoblocante 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

Este muelle de gas, también denominado soporte de gas, tiene un sistema de cierre de seguridad para garantizar la seguridad del operario en el caso de aplicaciones de acceso difícil. Es fácil de controlar y no hay necesidad de una varilla de seguridad independiente debido a la liberación manual en operaciones de asistencia de elevación críticas. Este muelle de gas con cierre de seguridad está fabricado con una varilla de acero y un tubo de acero al carbono con un acabado recubierto de polvo epoxi. Este número de pieza incluye: 2 soportes de gas (1 de seguridad y 1 de fuerza ajustable) con juntas de bola, 4 ojos de poliamida, 1 llave Allen y un folleto de instrucciones.
Referencia de Essentra:

10203071

Número de pieza del fabricante:

1253242

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Potencia ajustable
Longitud extendida 880.0 mm
Longitud del recorrido 400.0 mm
Diámetro del pistón compatible 23.0 mm
Medida de la rosca M10 x 1.5
Diámetro de la varilla 14.0 mm
Longitud roscada 12.0 mm
Material del cilindro Acero
Acabado del cuerpo Revestimiento de polvo epoxi
Color Negro
Accesorios incluidos 4 x B6 Rótulas (instaladas)
Tipo Econoloc - Cierre automático
Código de material 7326909890
Diámetro del tubo 28.0 mm
Tamaño de rosca de la varilla M10 x 1.5

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros