10203057
1253240
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidad | Potencia ajustable |
|---|---|
| Longitud extendida | 480.0 mm |
| Longitud extendida | 18.898 in |
| Longitud del recorrido | 7.874 in |
| Longitud del recorrido | 200.0 mm |
| Diámetro del pistón compatible | 23.0 mm |
| Diámetro del pistón compatible | 0.906 in |
| Medida de la rosca | M10 x 1.5 |
| Diámetro de la varilla | 14.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.551 in |
| Longitud roscada | 0.472 in |
| Longitud roscada | 12.0 mm |
| Material del cilindro | Acero |
| Acabado del cuerpo | Revestimiento de polvo epoxi |
| Color | Negro |
| Accesorios incluidos | 4 x B6 Rótulas (instaladas) |
| Tipo | Econoloc - Cierre automático |
| Código de material | 7326909890 |
| Diámetro del tubo | 1.102 in |
| Diámetro del tubo | 28.0 mm |
| Tamaño de rosca de la varilla | M10 x 1.5 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar