10203033
1253238
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 125,16 € |
5 + | 118,90 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Potencia ajustable |
---|---|
Longitud extendida | 465.0 mm |
Longitud extendida | 18.307 in |
Longitud del recorrido | 200.0 mm |
Longitud del recorrido | 7.874 in |
Diámetro del pistón compatible | 23.0 mm |
Diámetro del pistón compatible | 0.906 in |
Medida de la rosca | M8 x 1.25 |
Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.394 in |
Longitud roscada | 12.0 mm |
Longitud roscada | 0.472 in |
Fuerza máxima | 1200.0 N |
Fuerza máxima | 1200.0 N |
Material del cilindro | Acero |
Acabado del cuerpo | Revestimiento de polvo epoxi |
Color | Negro |
Accesorios incluidos | 2x Gas Springs;4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes;Degassing Instructions;Allen Key |
Tipo | Automatic Locking |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar