Menu Search

Resortes de disco

En stock

Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de carga Altura del brazo Material Diámetro interior Compra
0,2157 € - 0,2271 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1 mm
1.9 mm
Acero al carbono
16.3 mm
0,6287 € - 0,6617 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
2.8 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,2044 € - 0,2151 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
1.9 mm
Vanadio de cromo
10.2 mm
0,0737 € - 0,0776 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.6 mm
Acero al carbono
12.2 mm
0,2293 € - 0,2414 € 100 En stock
1.6 mm
2.1 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,0709 € - 0,0746 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1.5 mm
Acero al carbono
11.2 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1 mm
1.6 mm
Acero al carbono
8.2 mm
1,7006 € - 1,7902 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.5 mm
Vanadio de cromo
18.3 mm
0,8174 € - 0,8604 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.9 mm
Vanadio de cromo
20.4 mm
0,5346 € - 0,5627 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
2.9 mm
Vanadio de cromo
22.4 mm
0,6425 € - 0,6762 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2.5 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,692 € - 0,7284 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
2.9 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,5963 € - 0,6278 € 300 En stock
1.9 mm
2.5 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,2466 € - 0,2597 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
2.3 mm
Acero al carbono
12.2 mm
0,6588 € - 0,6935 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2.6 mm
Vanadio de cromo
14.3 mm
0,941 € - 0,9905 € 32 En stock
3.3 mm
4.1 mm
Vanadio de cromo
25.4 mm
2,0546 € - 2,1627 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
4.1 mm
Vanadio de cromo
20.5 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.4 mm
Vanadio de cromo
25.4 mm
0,8938 € - 0,9408 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.6 mm
Vanadio de cromo
28.5 mm
2,7938 € - 2,941 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
4.7 mm
Vanadio de cromo
20.5 mm
  • de 7
Resorte de disco DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Rango de precios
0,2271 € - 0,2157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Altura del brazo
    1.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    584.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Rango de precios
0,6617 € - 0,6287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Altura del brazo
    2.8 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    5245.00 N
Resorte de disco SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Rango de precios
0,2151 € - 0,2044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.9 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1733.00 N
Arandela abierta 12.2 mm 25.0 mm Acero al carbono

10629376

Rango de precios
0,0776 € - 0,0737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Altura del brazo
    1.6 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    511.00 N
Resorte de disco SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Altura del brazo
    2.1 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2474.00 N
Resorte de disco DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Rango de precios
0,0746 € - 0,0709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.5 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    604.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.6 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    781.00 N
Resorte de disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Rango de precios
1,7902 € - 1,7006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    18.3 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.5 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    3880.00 N
Resorte de disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Rango de precios
0,8604 € - 0,8174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.9 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    6728.00 N
Resorte de disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Rango de precios
0,5627 € - 0,5346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    22.4 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Altura del brazo
    2.9 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1607.00 N
Arandela abierta 12.2 mm 34.0 mm Vanadio de cromo

10629352

Rango de precios
0,6762 € - 0,6425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.5 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2312.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 34.0 mm

10437377

Rango de precios
0,7284 € - 0,692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.9 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    4913.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Rango de precios
0,6278 € - 0,5963 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Altura del brazo
    2.5 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    3315.00 N
Resorte de disco DIN 12.2 mm 34.0 mm

10443453

Rango de precios
0,2597 € - 0,2466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.3 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    997.00 N
Resorte de disco SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Rango de precios
0,6935 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.6 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2535.00 N
Resorte de disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Rango de precios
0,9905 € - 0,941 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    4.1 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    10175.00 N
Resorte de disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Rango de precios
2,1627 € - 2,0546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.5 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Altura del brazo
    4.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    4016.00 N
Resorte de disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Rango de precios
0,7613 € - 0,7232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.4 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    4046.00 N
Resorte de disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Rango de precios
0,9408 € - 0,8938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    28.5 mm
  • Diámetro exterior
    56.0 mm
  • Altura del brazo
    3.6 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    3774.00 N
Resorte de disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Rango de precios
2,941 € - 2,7938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.5 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Altura del brazo
    4.7 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    9829.00 N