Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0539 € - 0,0567 € | 9193 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,1236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0537 € - 0,0566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acero al carbono
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0728 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0737 € - 0,0776 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0777 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,0649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,0653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0601 € - 0,0634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0523 € - 0,055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar