Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1945 € - 1,2575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,6116 € - 0,6437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,8158 € - 0,8589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,4778 € - 1,5555 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,456 € - 0,4799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 2,363 € - 2,4874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,4716 € - 0,4965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,1236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0537 € - 0,0566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acero al carbono
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0567 € | 9193 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,0653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0601 € - 0,0634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar