Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2293 € - 0,2414 € | 100 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2474 € - 0,2604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,6116 € - 0,6437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,8158 € - 0,8589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,7232 € - 0,7613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,1945 € - 1,2575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,8174 € - 0,8604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6588 € - 0,6935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,5661 € - 0,596 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,4872 € - 0,5129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,6758 € - 0,7114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0599 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,5337 € - 0,5619 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,3205 € - 1,39 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,7232 € - 0,7613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,5491 € - 0,5778 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2466 € - 0,2597 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar