Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3205 € - 1,39 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,7232 € - 0,7613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 2,224 € - 2,3411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,208 € - 1,2715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,6758 € - 0,7114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,941 € - 0,9905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,8174 € - 0,8604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,941 € - 0,9905 € | 32 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,0546 € - 2,1627 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,4393 € - 0,4623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4088 € - 0,4303 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,5346 € - 0,5627 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,7006 € - 1,7902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,6588 € - 0,6935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,5661 € - 0,596 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,4716 € - 0,4965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0537 € - 0,0566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acero al carbono
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar