Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0621 € - 0,0653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,0812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0777 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,6116 € - 0,6437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,8158 € - 0,8589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,3205 € - 1,39 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,7232 € - 0,7613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,5491 € - 0,5778 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,224 € - 2,3411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0777 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,228 € - 0,2399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 10443293 | 0,0955 € - 0,1005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
| 0,0971 € - 0,1022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,2431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2474 € - 0,2604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,5346 € - 0,5627 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar