Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,199 € - 0,2095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0884 € - 0,0931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,5519 € - 0,581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,0996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Acero al carbono
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,222 € - 0,2336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,2535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3817 € - 0,4018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,0996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4277 € - 0,4502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,2249 € - 0,2367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,298 € - 1,3662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,6738 € - 0,7092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,3827 € - 0,4028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,8703 € - 0,916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,7204 € - 2,8637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,7728 € - 0,8134 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,4588 € - 0,4829 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,4744 € - 0,4994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,658 € - 0,6927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,2249 € - 0,2367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar