Menu Search

Resortes de disco

En stock

Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de carga Altura del brazo Material Diámetro interior Compra
0,2265 € - 0,2384 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
1.0 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
1.1 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0601 € - 0,0634 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.2 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0586 € - 0,0617 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.2 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0493 € - 0,0519 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
0.8 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0523 € - 0,055 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
0.9 mm
Acero al carbono
7.2 mm
0,0554 € - 0,0583 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.1 mm
Acero al carbono
5.2 mm
0,0554 € - 0,0583 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.1 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0539 € - 0,0567 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
0.9 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0621 € - 0,0653 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.2 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0615 € - 0,0648 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1.3 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0587 € - 0,0617 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.3 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
1.0 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0615 € - 0,0648 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.3 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0539 € - 0,0567 € 9193 En stock
0.6 mm
0.9 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0694 € - 0,073 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1 mm
1.4 mm
Acero al carbono
9.2 mm
0,0587 € - 0,0617 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.2 mm
Acero al carbono
9.2 mm
0,0664 € - 0,0699 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1.5 mm
Acero al carbono
10.2 mm
0,0587 € - 0,0617 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.3 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0615 € - 0,0648 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.3 mm
Acero al carbono
6.2 mm
  • de 7
Resorte de disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Rango de precios
0,2384 € - 0,2265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura del brazo
    1.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    284.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Rango de precios
0,0582 € - 0,0553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Altura del brazo
    1.1 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    351.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Rango de precios
0,0634 € - 0,0601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Altura del brazo
    1.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    702.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Rango de precios
0,0617 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.2 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    340.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Rango de precios
0,0519 € - 0,0493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Altura del brazo
    0.8 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    130.00 N
Resorte de disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Rango de precios
0,055 € - 0,0523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    7.2 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Altura del brazo
    0.9 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    238.00 N
Resorte de disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Rango de precios
0,0583 € - 0,0554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura del brazo
    1.1 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    472.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Rango de precios
0,0583 € - 0,0554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura del brazo
    1.1 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    491.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Rango de precios
0,0567 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Altura del brazo
    0.9 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    132.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Rango de precios
0,0653 € - 0,0621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura del brazo
    1.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    835.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Rango de precios
0,0648 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Altura del brazo
    1.3 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    850.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Rango de precios
0,0617 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.3 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    470.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Rango de precios
0,0582 € - 0,0553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.0 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    119.00 N
Arandela abierta 8.2 mm 18.0 mm Acero al carbono

10629369

Rango de precios
0,0648 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.3 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    495.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Rango de precios
0,0567 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
9193 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Altura del brazo
    0.9 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    248.00 N
Resorte de disco DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Rango de precios
0,073 € - 0,0694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    9.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.4 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1063.00 N
Resorte de disco DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Rango de precios
0,0617 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    9.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.2 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    487.00 N
Resorte de disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Rango de precios
0,0699 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Altura del brazo
    1.5 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    892.00 N
Arandela abierta 8.2 mm 18.0 mm Acero al carbono

10640623

Rango de precios
0,0617 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.3 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    507.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Rango de precios
0,0648 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.3 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    617.00 N