Menu Search

N/A 3.5 mm 6.0 mm (GP)

Los remaches ciegos son útiles cuando solo se dispone de acceso al montaje por una cara. Fabricado con policarbonato negro y nylon que ofrece una unión fuerte y ligera con buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico.
Referencia de Essentra:

10311196

Número de pieza del fabricante:

CR40-2-1

3444 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3691 €
500 + 0,3504 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

36,91 €

100 x 0,3691 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel compatible 3.5 - 6.0 mm
Longitud de anclaje 9.6 mm
Diámetro de la cabeza 8.0 mm
Altura de la cabeza 1.8 mm
Color Negro
Material completo Nylon 6; Policarbonato

El producto CR40-2-1 reemplaza:

Remache POP N/A 3.5 mm 6.0 mm (GP)
Referencia de Essentra: 10357330
Número de pieza del fabricante: 171419669922

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros