10337974
1283991
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1609 € |
| 5000 + | 0,1528 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel compatible | 0.138 - 0.256 in |
|---|---|
| Rango de grosor del panel compatible | 3.5 - 6.5 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 3.3 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 0.13 in |
| Longitud de anclaje | 0.378 in |
| Longitud de anclaje | 9.6 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.252 in |
| Diámetro de la cabeza | 6.4 mm |
| Altura de la cabeza | 0.055 in |
| Altura de la cabeza | 1.4 mm |
| Tipo de remache | Remache POP |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Color | Beige |
| Material | Nylon; PC |
| Material completo | Nylon 6; Policarbonato |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar