10309575
8502260901VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2094 € |
| 5000 + | 0,199 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura de la cabeza del clip macho | 3 mm |
|---|---|
| Altura de la cabeza del clip macho | 3 mm |
| Longitud del vástago del clip macho | 1.102 in |
| Longitud del vástago del clip macho | 28 mm |
| Diámetro del vástago del clip macho | 0.236 in |
| Diámetro del vástago del clip macho | 6.0 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 8.0 - 20.0 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.315 - 0.787 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.236 - 0.866 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 6.0 - 22.0 mm |
| Altura de la cabeza de la arandela hembra | 3 mm |
| Altura de la cabeza de la arandela hembra | 3 mm |
| Altura del núcleo | 0.157 in |
| Altura del núcleo | 4.0 mm |
| Rango de temperatura operativa | -50 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -58 - 185 °F |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB;UL94 V-0 |
| Material del remache | PP |
| Material de la arandela | PEBD |
| Color | Negro |
| Tipo de remache | Cierres de broche |
| Estilo de remache de fijación | Unión |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar