Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10223833
27MRM090312
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,11 € |
| 5000 - 19999 | 0,099 € |
| 20000 + | 0,0891 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio compatible | 0.094 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 2.4 mm |
| Grosor del panel | 0.311 in |
| Grosor del panel | 7.9 mm |
| Altura de la cabeza | 1.9 mm |
| Altura de la cabeza | 0.075 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.374 in |
| Diámetro de la cabeza | 9.5 mm |
| Estilo de remache de fijación | Unión |
| Tipo de remache | Remache a presión ranurado macho |
| Forma de la cabeza del remache | Redonda |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar