10223697
27MRF12
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0578 € |
| 5000 - 19999 | 0,052 € |
| 20000 + | 0,0468 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio compatible | 3.2 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 0.126 in |
| Grosor del panel | 2.5 mm |
| Grosor del panel | 0.098 in |
| Altura de la cabeza | 2.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.098 in |
| Diámetro de la cabeza | 12.7 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.5 in |
| Estilo de remache de fijación | Unión |
| Tipo de remache | Remache a presión ranurado hembra |
| Forma de la cabeza del remache | Redonda |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar