Menu Search

Remache a presión ranurado hembra Mini remache 1.5 mm (DO) 1.2 mm (GP)

Mini remache estriado hembra que puede unirse a diferentes mini remaches (se venden por separado) dentro de la gama. Para fijar y unir con facilidad diferentes o múltiples materiales.
Referencia de Essentra:

10223673

Número de pieza del fabricante:

27MRF06

35285 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0424 €
5000 - 19999 0,0382 €
20000 + 0,0344 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

42,40 €

1000 x 0,0424 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 1.5 mm
Grosor del panel 1.2 mm
Altura de la cabeza 1.3 mm
Diámetro de la cabeza 6.4 mm
Estilo de remache de fijación Unión
Tipo de remache Remache a presión ranurado hembra
Forma de la cabeza del remache Redonda
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros