Menu Search

Remaches de tornillo 9.0 mm (GP) Negro

Remaches de tornillo de nylon 6/6. La cabeza del anclaje de forma alomada encaja con una forma de estrella. Ideales para el uso en montajes eléctricos y electrónicos debido a sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Instale la fijación atornillando la cabeza en el montaje.
Referencia de Essentra:

10082164

Número de pieza del fabricante:

113107059902

25855 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,294 €
1250 + 0,2794 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

73,50 €

250 x 0,294 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel 3.0 - 9.0 mm
Diámetro de la cabeza 17.5 mm
Altura de la cabeza 1.4 mm
Longitud de anclaje 12.1 mm
Diámetro del orificio 7.0 mm
Tipo de remache Tornillos de remache
Forma de la cabeza del remache Alomado
Tipo de impulso Forma de hueco de cruz
Tipo 1
Material del remache Nylon 6/6
Material del pasador Nylon 6/6
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros