10554562
601799
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,1236 € |
| 1250 + | 0,1175 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del pasador | 8.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del pasador | 0.315 in |
| Grosor de panel máximo compatible | 21.0 mm |
| Grosor de panel máximo compatible | 0.827 in |
| Longitud de anclaje | 21.0 mm |
| Longitud de anclaje | 0.827 in |
| Diámetro de la cabeza | 28.8 mm |
| Diámetro de la cabeza | 1.134 in |
| Color | Blanco |
| Material completo | Polipropileno |
| Tipo de remache | Remache de cierre |
| Forma de la cabeza del remache | Aplanada |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Anchura del cuerpo general | 21.0 mm |
| Anchura del cuerpo general | 0.827 in |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar