Menu Search

N/A Blanco 14.0 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 blanco y tiene una cabeza de forma alomada. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede utilizarse en aplicaciones en las que se requiere una unión rápida y sin herramientas. Introduzca el remache en la pieza y presione la cabeza del remache para encajarlo.
Referencia de Essentra:

10105177

Número de pieza del fabricante:

601796

20158 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,14 €
1250 + 0,1273 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

35,00 €

250 x 0,14 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del pasador 8.0 mm
Grosor de panel máximo compatible 14.0 mm
Color Blanco
Material completo Polipropileno
Tipo de remache Remache de cierre
Estilo de remache de fijación A presión
Anchura del cuerpo general 14.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros