10171585
SLG-1M-W
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1035 € |
| 5000 + | 0,0983 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio del panel fijo | 6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in |
|---|---|
| Rango de grosor de la puerta compatible | 0.043 - 0.059 in |
| Rango de grosor de la puerta compatible | 1.1 - 1.5 mm |
| Rango de diámetro del orificio del panel removible | 5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.236 - 0.24 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 6.0 - 6.1 mm |
| Altura de la cabeza | 1.8 mm |
| Altura de la cabeza | 0.071 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.335 in |
| Diámetro de la cabeza | 8.5 mm |
| Longitud de anclaje | 8.0 mm |
| Longitud de anclaje | 0.315 in |
| Referencias compatibles (Todas) | SLPB-1M-B |
| Tipo de remache | Remache de cierre a presión |
| Tipo | Pasacable |
| Material completo | Policarbonato |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar