Menu Search

N/A 12.0 mm 5.5 mm

Se pueden unir dos de estos remaches de trinquete para formar una solución de unión completa que es compatible con múltiples y distintos grosores de materiales. Fáciles de montar, los dientes entrelazados proporcionan una capacidad de fijación sólida. Los remaches con acción dentada tienen un diseño rígido que proporciona una unión excelente creada por la acción de los dientes de agarre entrelazados. Estos remaches de trinquete están fabricados en nylon y disponibles en diferentes colores.
Referencia de Essentra:

10106594

Número de pieza del fabricante:

8110670008VR

13 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0849 €
5000 + 0,0806 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

84,90 €

1000 x 0,0849 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 8.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 5.3 - 7.5 mm
Longitud de anclaje 5.5 mm
Diámetro de la cabeza 12.0 mm
Altura de la cabeza 4.0 mm
Tipo de remache Clips de Montaje
Forma de la cabeza del remache Redonda
Color Blanco
Material completo Nylon 6/6
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros