10106471
8100670001VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,142 € |
| 5000 + | 0,1349 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio compatible | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.197 - 0.315 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.209 - 0.295 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 5.3 - 7.5 mm |
| Longitud de anclaje | 5.5 mm |
| Longitud de anclaje | 0.217 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
| Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
| Altura de la cabeza | 3.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.118 in |
| Tipo de remache | Clips de Montaje |
| Forma de la cabeza del remache | Redonda |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar