10163634
PPR-1B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3405 € |
| 5000 + | 0,3234 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 0.449 in |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 11.4 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 2.5 - 4.0 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.098 - 0.157 in |
| Diámetro de la cabeza | 9.4 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.37 in |
| Altura de la cabeza | 0.079 in |
| Altura de la cabeza | 2.0 mm |
| Tipo de remache | Spreading Rivet |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar