Menu Search

Clip para ensamblado Negro 1.5 mm 6.5 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 blanco y tiene una cabeza de forma alomada. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede utilizarse en aplicaciones en las que se requiere una unión rápida y sin herramientas. Introduzca el remache en la pieza y presione la cabeza del remache para encajarlo.
Referencia de Essentra:

10108451

Número de pieza del fabricante:

DFVO-137-040BK

192 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1848 €
5000 + 0,1663 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

184,80 €

1000 x 0,1848 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.5 - 6.5 mm
Longitud de anclaje 17.0 mm
Diámetro de la cabeza 12.0 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Tipo de remache Clip para ensamblado
Forma de la cabeza del remache Alomado
Estilo de remache de fijación A presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros