Menu Search

Clip para ensamblado Negro 1.5 mm 6.5 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 blanco y tiene una cabeza de forma alomada. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede utilizarse en aplicaciones en las que se requiere una unión rápida y sin herramientas. Introduzca el remache en la pieza y presione la cabeza del remache para encajarlo.
Referencia de Essentra:

10088739

Número de pieza del fabricante:

137004059905

68500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1609 €
2500 + 0,1529 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

80,45 €

500 x 0,1609 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel compatible 1.5 - 6.5 mm
Longitud de anclaje 17.0 mm
Diámetro de la cabeza 12.0 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Color Negro
Material completo Polioximetileno
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Tipo de remache Clip para ensamblado
Forma de la cabeza del remache Alomado
Estilo de remache de fijación A presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros