Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos remaches resistentes tienen un diseño de ajuste a presión fácil y rápido. Tiene un diseño de una sola pieza con un pasador predirigido que permite la rápida instalación a mano del remache o con un equipo automático. Pueden extraerse fácilmente extrayendo el pasador del pasacables.
Nuestra gama de remaches resistentes es adecuada para aplicaciones que requieran una fijación a presión y de montaje frontal (fijación lateral ciega) que pueda extraerse y reutilizarse. ¡Estos remaches ofrecen eso y más! También cuentan con una excelente resistencia a la vibración y son una buena opción para aplicaciones ligeras.
El remache tiene un diseño robusto que se mantiene firme en su estructura, pero, a su vez, ofrece un acabado limpio y ordenado. Estos remaches son fuertes, fiables y muy económicos.
Código De La Serie: SR1912
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6769 € - 0,7125 € | 15462 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,6769 € - 0,7125 € | 44940 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 - 0.591 in
12.0 - 15.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||
| 0,5587 € - 0,5881 € | 41411 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 - 0.63 in
12.0 - 16.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 0,7923 € - 0,834 € | 11382 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 - 0.394 in
6.0 - 10.0 mm
|
0.394 - 0.394 in
10 - 10.0 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,159 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 - 0.13 in
2.7 - 3.3 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 10036334 | 0,1136 € - 0,1661 € | 7470 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.264 - 0.291 in
6.7 - 7.4 mm
|
0.146 - 0.154 in
3.7 - 3.9 mm
|
|
| 0,46 € - 0,4842 € | 68000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.059 - 0.181 in
1.5 - 4.6 mm
|
0.197 - 0.197 in
5 - 5.0 mm
|
||
| 0,5782 € - 0,6086 € | 50572 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.059 - 0.299 in
1.5 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,239 € - 0,2517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
0.252 - 0.276 in
6.4 - 7 mm
|
||
| 0,6769 € - 0,7125 € | 8891 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.035 - 0.189 in
0.9 - 4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2185 € - 0,2185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.13 - 0.154 in
3.3 - 3.9 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 0,4892 € - 0,515 € | 11286 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||
| 0,1127 € - 0,1602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.154 - 0.181 in
3.9 - 4.6 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 0,5184 € - 0,5457 € | 17141 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,4114 € - 0,433 € | 49800 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 10036297 | 0,1114 € - 0,159 € | 1630 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 - 0.106 in
2.0 - 2.7 mm
|
0.106 - 0.112 in
2.7 - 2.8 mm
|
|
| 0,5393 € - 0,5677 € | 14237 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.299 in
4.0 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,5976 € - 0,6291 € | 7711 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6769 € - 0,7125 € | 7993 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.315 in
4.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 0,5976 € - 0,6291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.138 - 0.276 in
3.5 - 7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar