10026441
SLP100-307-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,165 € |
| 5000 - 9999 | 0,1508 € |
| 10000 - 19999 | 0,1437 € |
| 20000 + | 0,1359 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 9.8 mm |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 0.387 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 7.8 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.307 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.210 in |
| Diámetro de la cabeza | 5.3 mm |
| Altura de la cabeza | 0.050 in |
| Altura de la cabeza | 1.3 mm |
| Temperatura mínima operativa | -40 °C |
| Temperatura mínima operativa | -40 °F |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Tipo de remache | Remache a presión con cabeza flecha |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar