Menu Search

Remache de cierre 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Natural

Este pasador de bloqueo a presión está diseñado para encajar y bloquear en agujeros preperforados, proporcionando una unión rápida con una excelente resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Está fabricada con nylon natural.
Referencia de Essentra:

10026359

Número de pieza del fabricante:

SLP-2-245-01

4110 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1579 €
5000 - 9999 0,1465 €
10000 - 19999 0,1384 €
20000 + 0,1308 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

157,90 €

1000 x 0,1579 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 8 mm
Rango de grosor del panel compatible 6.2 mm
Diámetro de la cabeza 5.3 mm
Altura de la cabeza 1.3 mm
Temperatura mínima operativa -40 °C
Estilo de remache de fijación A presión
Forma de la cabeza del remache Alomado
Tipo de remache Remache a presión con cabeza flecha
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros