Menu Search

Remache de cierre 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

Este pasador de bloqueo a presión está diseñado para encajar y bloquear en agujeros preperforados, proporcionando una unión rápida con una excelente resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Está fabricada con nylon natural.
Referencia de Essentra:

10026328

Número de pieza del fabricante:

SLP-2-177-01

253 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1579 €
5000 - 9999 0,1465 €
10000 - 19999 0,1384 €
20000 + 0,1308 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

157,90 €

1000 x 0,1579 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 6.3 mm
Rango de grosor del panel compatible 4.5 mm
Diámetro de la cabeza 5.3 mm
Altura de la cabeza 1.3 mm
Temperatura mínima operativa -40 °C
Estilo de remache de fijación A presión
Forma de la cabeza del remache Alomado
Tipo de remache A presión con cabeza flecha
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros