10026304
SLP-1-413-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1579 € |
5000 - 9999 | 0,1465 € |
10000 - 19999 | 0,1384 € |
20000 + | 0,1308 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 0.493 in |
---|---|
Longitud de anclaje | 12.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.413 in |
Rango de grosor del panel compatible | 10.5 mm |
Diámetro del orificio compatible | 2.5 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.098 in |
Diámetro de la cabeza | 5.3 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.210 in |
Altura de la cabeza | 0.050 in |
Altura de la cabeza | 1.3 mm |
Temperatura mínima operativa | -40 °F |
Temperatura mínima operativa | -40 °C |
Tipo | 2 |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de remache | A presión con cabeza flecha |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar