10026236
SLP-1-177-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1533 € |
5000 - 9999 | 0,1423 € |
10000 - 19999 | 0,1344 € |
20000 + | 0,127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 6.5 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.256 in |
Compatible Panel Thickness Range | 4.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.177 in |
Compatible Hole Diameter | 2.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.098 in |
Head Diameter | 5.2 mm |
Head Diameter | 0.205 in |
Head Height | 1.3 mm |
Head Height | 0.051 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Type | 2 |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Type | Snap Lock Pins |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar