Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022894
RFL-2
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1076 € |
| 5000 + | 0,1023 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel compatible | 0.142 - 0.181 in |
|---|---|
| Rango de grosor del panel compatible | 3.6 - 4.6 mm |
| Diámetro de la cabeza | 11.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.433 in |
| Altura de la cabeza | 0.079 in |
| Altura de la cabeza | 2.0 mm |
| Altura de cabezal de cierre | 0.299 in |
| Altura de cabezal de cierre | 7.6 mm |
| Altura del cuerpo | 0.146 in |
| Altura del cuerpo | 3.7 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 3.3 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 0.13 in |
| Anchura general | 18.6 mm |
| Anchura general | 0.732 in |
| Diámetro del pasador | 0.346 in |
| Diámetro del pasador | 8.8 mm |
| Longitud del Pasador | 0.346 in |
| Longitud del Pasador | 8.8 mm |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Tipo de remache | Remache de patas plegables |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Forma de la cabeza del remache | Plano |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar