10278925
495220
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5256 € |
| 5000 + | 0,4994 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio compatible | 8.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 0.315 in |
| Diámetro de la cabeza | 12.7 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.5 in |
| Altura de la cabeza | 0.043 in |
| Altura de la cabeza | 1.1 mm |
| Longitud del anclaje A | 11.6 mm |
| Longitud del anclaje A | 0.457 in |
| Longitud del anclaje B | 0.858 in |
| Longitud del anclaje B | 21.8 mm |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Tipo de remache | Grapa estriada |
| Forma de la cabeza del remache | Plano |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar