Menu Search

Grapa estriada N/A 7.5 mm

Esta grapa estriada de doble final está hecha de nylon negro y permite conectar dos paneles desde el centro para que la cabeza de la fijación no sea visible.
Referencia de Essentra:

10278918

Número de pieza del fabricante:

495219

19350 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4459 €
5000 + 0,4236 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

445,90 €

1000 x 0,4459 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 7.5 mm
Diámetro de la cabeza 19.0 mm
Altura de la cabeza 1.0 mm
Rango de grosor del panel 3.0 - 8.00 mm
Longitud del anclaje A 17.5 mm
Longitud del anclaje B 17.5 mm
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Tipo de remache Grapa estriada
Forma de la cabeza del remache Plano
Estilo de remache de fijación A presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros