10014646
MB-3-156
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1496 € |
| 5000 + | 0,142 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 5.3 mm |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 0.210 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.157 - 0.156 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 4.0 - 4 mm |
| Diámetro de la cabeza | 9.9 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.39 in |
| Altura de la cabeza | 0.188 in |
| Altura de la cabeza | 4.8 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 2.4 - 4.0 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.094 - 0.157 in |
| Color | Natural |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Forma de la cabeza del remache | Plano |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar