10014639
MB-11-187
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2336 € |
5000 + | 0,2219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 0.210 in |
---|---|
Longitud de anclaje | 5.3 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.185 - 0.187 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 4.7 - 4.7 mm |
Diámetro de la cabeza | 9.9 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.39 in |
Altura de la cabeza | 4.8 mm |
Altura de la cabeza | 0.188 in |
Rango de grosor del panel compatible | 8.7 - 10.3 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.343 - 0.406 in |
Color | Natural |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Plano |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar