10371015
317152000002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 0,4744 € |
| 250 + | 0,4507 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.26 - 0.268 in |
|---|---|
| Rango de diámetro del orificio compatible | 6.6 - 6.8 mm |
| Longitud de anclaje | 9.1 mm |
| Longitud de anclaje | 0.358 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.5 in |
| Diámetro de la cabeza | 12.7 mm |
| Altura de la cabeza | 0.106 in |
| Altura de la cabeza | 2.7 mm |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Forma de la cabeza del remache | Aplanada |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Grosor del panel | 4.3 mm |
| Grosor del panel | 0.169 in |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar