10370797
317113000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 0,2051 € |
250 + | 0,1948 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.0 - 3.2 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.118 - 0.126 in |
Longitud de anclaje | 10.2 mm |
Longitud de anclaje | 0.402 in |
Diámetro de la cabeza | 6.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.236 in |
Altura de la cabeza | 2.7 mm |
Altura de la cabeza | 0.106 in |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Forma de la cabeza del remache | Aplanada |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Grosor del panel | 8.1 mm |
Grosor del panel | 0.319 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar