10365595
27PIF0065B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1173 € |
| 2500 - 9999 | 0,1055 € |
| 10000 + | 0,095 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel | 0.480 in |
|---|---|
| Rango de grosor del panel | 12.2 mm |
| Longitud de anclaje | 16.6 mm |
| Longitud de anclaje | 0.655 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.594 in |
| Diámetro de la cabeza | 15.1 mm |
| Altura de la cabeza | 1.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.060 in |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Forma de la cabeza del remache | Aplanada |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Grosor del panel | 12.2 mm |
| Grosor del panel | 0.48 in |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar