Menu Search

Remaches a presión - Estriados

En stock

Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.

El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.

Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 y polipropileno (PP)
  • Colores: translúcido, negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • No son extraíbles


Código De La Serie: SR2324

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
303 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Tipo Compra
0,1148 € - 0,1417 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 31.8 mm
0,034 € - 0,042 € 403077 En stock
5.0 mm
Negro
Nylon 6/6
14.0 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
Natural
Nylon 6
19.0 mm
0.7 - 20.0 mm
Type 3
  • de 16
Remache a presión 1.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Negro

10224724

Rango de precios
0,1417 € - 0,1148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    35.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 31.8 mm
Remache a presión 5.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Negro

10223970

Rango de precios
0,042 € - 0,034 €

Niveles de existencias
403077 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 6.0 mm
Remache a presión 7.0 - NaN | 0.276 - NaN 0.7 - 20.0 mm | 0.028 - 0.787 in Nylon 6 Natural

10579848


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    27.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.7 - 20.0 mm
  • Color
    Natural