Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0696 € - 0,086 € | 2886 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0763 € - 0,0942 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.120 - 0.400 in
3 - 10.2 mm
|
2
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 898 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.366 in
3.2 - 9.3 mm
|
2
|
||
| 0,1461 € - 0,1804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.28 in
7.1 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.083 - 0.5 in
2.1 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 0,0699 € - 0,0864 € | 1000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2268 € - 0,2388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.619 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
2
|
||
| 0,1193 € - 0,1473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,2511 € - 0,31 € | 4986 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1129 € - 0,1242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.394 in
1.6 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,0821 € - 0,1013 € | 10698 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,1268 € - 0,1565 € | 211 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
| 0,1118 € - 0,1381 € | 2841 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0412 € | 643 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0743 € - 0,0917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 2417 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0412 € | 4000 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 27347 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar