Menu Search

Remaches a presión - Estriados

En stock

Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.

El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.

Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 y polipropileno (PP)
  • Colores: translúcido, negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • No son extraíbles


Código De La Serie: SR2324

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
303 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Tipo Compra
0,0636 € - 0,0785 € 993 En stock
4.7 mm
Negro
Nylon 6/6
12.5 mm
0.8 - 13 mm
2
0,0962 € - 0,1188 € 48 En stock
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
12.1 mm
25.4 mm
Type 2
0,0636 € - 0,0785 € 36984 En stock
4.7 mm
Negro
Nylon 6/6
11.1 mm
0.8 - 13 mm
2
0,0545 € - 0,0673 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Negro
Nylon 6/6
9.5 mm
0.6 - 9.3 mm
2
0,1036 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
4 mm
Negro
Nylon 6/6
9.1 mm
0.8 - 5.9 mm
2
0,1461 € - 0,1804 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.1 mm
Negro
Nylon 6/6
15.9 mm
2.1 - 12.7 mm
2
0,0332 € - 0,041 € 2417 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
0,0337 € - 0,0416 € 30347 En stock
Negro
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 9.5 mm
0,0644 € - 0,0795 € 1994 En stock
5.2 mm
Negro
Nylon 6/6
15.9 mm
1.8 - 6.4 mm
Type 2
0,1013 € - 0,1514 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 15.9 mm
0,1251 € - 0,1545 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 31.8 mm
0,052 € - 0,0643 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/6
20 mm
15.75 - 6.35 mm
0,1127 € - 0,1391 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 19.1 mm
0,1254 € - 0,1548 € 11000 En stock
Negro
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 44.5 mm
0,0332 € - 0,041 € 22001 En stock
3.0 mm
Negro
Nylon 6/6
8.4 mm
1.6 - 3.0 mm
Type 2
0,1152 € - 0,1422 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 15.9 mm
0,2005 € - 0,2476 € 1000 En stock
Negro
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 31.8 mm
0,116 € - 0,1432 € 100 En stock
Negro
Nylon 6/6
25.4 mm
1.6 - 6.4 mm
10223994 0,0644 € - 0,0795 € 1500 En stock
5.0 mm
Negro
Nylon 6/6
14.0 mm
1.6 - 26.0 mm
Type 2
0,1176 € - 0,1452 € 1700 En stock
Negro
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 38.1 mm
  • de 16
Remache a presión 4.7 mm 0.8 mm 13 mm Nylon 6/6 Negro

10365922

Rango de precios
0,0785 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
993 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.7 - 4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 13 mm
Remache a presión 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10366172

Rango de precios
0,1188 € - 0,0962 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    25.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.2 - 5.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    25.4 mm
Remache a presión 4.7 mm 0.8 mm 13 mm Nylon 6/6 Negro

10365915

Rango de precios
0,0785 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
36984 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.7 - 4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 13 mm
Remache a presión 4.8 mm 0.6 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Negro

10365861

Rango de precios
0,0673 € - 0,0545 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 - 4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.6 - 9.3 mm
Remache a presión 4 mm 0.8 mm 5.9 mm Nylon 6/6 Negro

10365816

Rango de precios
0,1279 € - 0,1036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4 - 4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 5.9 mm
Remache a presión 7.1 mm 2.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10366028

Rango de precios
0,1804 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    22.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.1 - 12.7 mm
Remache a presión 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Negro

10224458

Rango de precios
0,041 € - 0,0332 €

Niveles de existencias
2417 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 3.2 mm
Remache a presión 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Negro

10224496

Rango de precios
0,0416 € - 0,0337 €

Niveles de existencias
30347 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    12 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 9.5 mm
Remache a presión 0.203 in 0.070 in 0.250 in Nylon 6/6 Negro

10224533

Rango de precios
0,0795 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
1994 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.8 - 6.4 mm
Remache a presión 1.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Negro

10224571

Rango de precios
0,1514 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    19.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 15.9 mm
Remache a presión 1.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Negro

10224618

Rango de precios
0,1545 € - 0,1251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    35.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 31.8 mm
Remache a presión 15.75 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Negro

10224656

Rango de precios
0,0643 € - 0,052 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.15 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    15.75 - 6.35 mm
Remache a presión 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Negro

10224694

Rango de precios
0,1391 € - 0,1127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    22.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 19.1 mm
Remache a presión 1.6 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Negro

10224748

Rango de precios
0,1548 € - 0,1254 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    48.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 44.5 mm
Remache a presión 3.0 mm 1.6 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Negro

10223925

Rango de precios
0,041 € - 0,0332 €

Niveles de existencias
22001 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 3.0 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 1.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Negro

10224786

Rango de precios
0,1422 € - 0,1152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    19.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 15.9 mm
Remache a presión 1.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Negro

10224823

Rango de precios
0,2476 € - 0,2005 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    36 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 31.8 mm
Remache a presión 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Negro

10224861

Rango de precios
0,1432 € - 0,116 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 6.4 mm
Remache a presión 5.0 mm 1.6 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Negro

10223994

Rango de precios
0,0795 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    28.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 26.0 mm
Remache a presión 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Negro

10224731

Rango de precios
0,1452 € - 0,1176 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    41.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 38.1 mm