10164549
RBF-7.1-15-16
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1342 € |
| 5000 + | 0,1275 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 0.591 in |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 15 mm |
| Diámetro de la cabeza | 16 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.630 in |
| Altura de la cabeza | 0.079 in |
| Altura de la cabeza | 2 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.28 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 7.1 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 3.8 - 10.7 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.15 - 0.421 in |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo de remache | Grapa estriada |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Tipo de impulso | Forma sin ranura |
| Código de material | 3926909790 |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar