10224762
27XT3120375
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,132 € |
| 5000 - 19999 | 0,1188 € |
| 20000 + | 0,1069 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 0.529 in |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 13.4 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.874 in |
| Diámetro de la cabeza | 22.2 mm |
| Altura de la cabeza | 0.100 in |
| Altura de la cabeza | 2.5 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.311 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 7.9 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 1.6 - 9.5 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.063 - 0.374 in |
| Color | Negro |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo de remache | Grapa estriada |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Tipo de impulso | Forma sin ranura |
| Código de material | 3926909790 |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar