Menu Search

Remache a presión 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Negro

Remaches con protuberancias estriadas a lo largo del vástago que proporcionan una solución de fijación eficiente para unir una variedad de materiales y grosores de panel. Pueden utilizarse como remache o tornillo. Montaje fácil y rápido.
Referencia de Essentra:

10224540

Número de pieza del fabricante:

27XT2500250

28998 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0893 €
5000 - 19999 0,0803 €
20000 + 0,0723 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

89,30 €

1000 x 0,0893 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 9.9 mm
Diámetro de la cabeza 17.8 mm
Altura de la cabeza 2.5 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.6 - 6.4 mm
Color Negro
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo de remache Remache a presión ranurado
Forma de la cabeza del remache Alomado
Tipo de impulso Forma sin ranura
Código de material 3926909790
Estilo de remache de fijación A presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros