Menu Search

Remache disipador de calor Nylon 6/6; Acero Natural

Separador de circuito impreso con muelle disipador de calor sujeta un disipador de calor a un chip procesador en una PCB, el resorte proporciona una presión continua al disipador de calor hasta que el adhesivo térmico se seca.
Referencia de Essentra:

10010709

Número de pieza del fabricante:

HSR-2

891 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2236 €
5000 + 0,2124 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

223,60 €

1000 x 0,2236 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 20.9 mm
Altura de la cabeza 1.3 mm
Diámetro de la cabeza 4.6 mm
Medida del orificio 3.1 mm
Grosor del panel 9.1 mm
Diámetro mínimo del orificio del panel fijo 3.1 mm
Diámetro máximo del orificio del panel fijo 3.5 mm
Color Natural
Material completo Poliamida 66
Material del muelle Acero
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 2
Forma de la cabeza del remache Plano
Tipo de remache Disipador de calor
Estilo de remache de fijación A presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros