Menu Search

Remaches a presión - De cierre

En stock

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y sencilla, ¡que se pueden instalar sin necesidad de herramientas! Rápidos y económicos, cuentan con patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con firmeza las partes del componente de forma permanente.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de nylon, como nylon 6, nylon 4/6 y nylon 6/6. Se ajustan a presión simplemente empujando y tienen un acabado ordenado y suave. Estos remaches están fabricados con materiales con clasificación ignífuga, incluyendo UL94 V1 y UL94 V2, y pueden soportar temperaturas de hasta 130 C (266 ºF).

También disponemos de remaches a presión en polietileno de baja densidad (PEBD), con modelos de cierre manual o cierre POP. Los cierres manuales son ideales para la construcción rápida de expositores en aplicaciones de puntos de venta o expositores comerciales. Los broches de presión pop de dos piezas ofrecen una forma segura de unir varios paneles.

También ofrecemos una serie de remaches a presión para altas temperaturas fabricados con polisulfona (PSU), que es un termoplástico de alto rendimiento. Tienen una clasificación de inflamabilidad de UL94 V1 y pueden soportar temperaturas de hasta 155 C (311 º). Nuestra completa variedad de remaches a presión también incluye opciones de remaches a presión de resina K y polipropileno (PP).

  • Ideal para la fijación de paneles y aplicaciones de armarios de servidores
  • Colores: negro, blanco, transparente, tostado y natural
  • Sin necesidad de herramientas


Código De La Serie: SR2316

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud del Pasador Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
10173299 0,1976 € - 0,208 € 193542 En stock
Blanco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2165 € - 0,2279 € 200624 En stock
Negro
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1312 € - 0,138 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0829 € - 0,0872 € 400 En stock
Blanco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,138 € - 0,1453 € 10 En stock
Blanco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1665 € - 0,1752 € 40459 En stock
Negro
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
10173138 0,2219 € - 0,2336 € 5780 En stock
Blanco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1529 € - 0,161 € 598 En stock
Blanco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
10172766 0,0555 € - 0,0585 € 320272 En stock
Negro
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1434 € - 0,151 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1624 € - 0,1709 € 72160 En stock
Blanco
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1665 € - 0,1752 € 59314 En stock
Blanco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0912 € - 0,096 € 146113 En stock
Blanco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
10172841 0,1529 € - 0,161 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0794 € - 0,0836 € 20967 En stock
Negro
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1275 € - 0,1342 € 423534 En stock
Blanco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0697 € - 0,0734 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,123 € - 0,1294 € 4171 En stock
Blanco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1475 € - 0,1553 € 173674 En stock
Blanco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1251 € - 0,1317 € 800 En stock
Negro
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • de 8
N/A Blanco 2.5 mm 4.0 mm (GP)

10173299

Rango de precios
0,208 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
193542 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Longitud del Pasador
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Negro 3.5 mm 5.5 mm (GP)

10173305

Rango de precios
0,2279 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
200624 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Longitud del Pasador
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Blanco 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10172599

Rango de precios
0,138 € - 0,1312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    3.2 mm
  • Longitud del Pasador
    4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.2 mm
N/A Blanco 4.0 mm 5.0 mm (GP)

10172773

Rango de precios
0,0872 € - 0,0829 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.5 mm
  • Longitud del Pasador
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Blanco 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10172810

Rango de precios
0,1453 € - 0,138 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Longitud del Pasador
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
N/A Negro 1.2 mm 2.1 mm (GP)

10172865

Rango de precios
0,1752 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
40459 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    3.5 mm
  • Longitud del Pasador
    5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
N/A Blanco 9.0 mm 10.5 mm (GP)

10173138

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
5780 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    12.0 mm
  • Longitud del Pasador
    14.0 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
N/A Blanco 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10172858

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
598 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.0 mm
  • Longitud del Pasador
    11.0 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
N/A Negro 4.0 mm 5.0 mm (GP)

10172766

Rango de precios
0,0585 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
320272 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.5 mm
  • Longitud del Pasador
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Blanco 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10172834

Rango de precios
0,151 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Longitud del Pasador
    11.0 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
N/A Blanco 1.2 mm 2.1 mm (GP)

10172872

Rango de precios
0,1709 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
72160 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    3.5 mm
  • Longitud del Pasador
    5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
N/A Blanco 1.5 mm 2.5 mm (GP)

10173152

Rango de precios
0,1752 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
59314 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.5 mm
  • Longitud del Pasador
    6.5 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
N/A Blanco 3.0 mm 4.0 mm (GP)

10172759

Rango de precios
0,096 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
146113 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.6 mm
  • Longitud del Pasador
    6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Negro 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10172841

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.0 mm
  • Longitud del Pasador
    11.0 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
N/A Negro 9.0 mm 10.5 mm (GP)

10174173

Rango de precios
0,0836 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
20967 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    12.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 10.5 mm
N/A Blanco 2.0 mm 3.0 mm (GP)

10172735

Rango de precios
0,1342 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
423534 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.5 mm
  • Longitud del Pasador
    6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Blanco 4.3 mm 5.2 mm (GP)

10172674

Rango de precios
0,0734 € - 0,0697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.4 mm
  • Longitud del Pasador
    7.8 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Blanco 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10172711

Rango de precios
0,1294 € - 0,123 €

Niveles de existencias
4171 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    3.5 mm
  • Longitud del Pasador
    5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
N/A Blanco 3.4 mm 4.3 mm (GP)

10172650

Rango de precios
0,1553 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
173674 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.6 mm
  • Longitud del Pasador
    6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    1.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
N/A Negro 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10173220

Rango de precios
0,1317 € - 0,1251 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Longitud del Pasador
    10.5 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza del pasador
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm